采用力士乐 IO-Link 的液压阀允许传感器和执行器之间的点到点通讯

IO-Link

以最小投入获得最大优势

标准化布线和电子铭牌使调试更加容易并提高了可用性。

通过 IO-Link 连接液压系统

IO-Link 允许传感器和执行器之间的点到点通讯,而与所用的现场总线无关。

液压系统中使用的比例阀现在适合双向数字通讯——智能、简单且经济高效。这简化了硬件和软件的调试,并允许针对不同的生产过程灵活调整液压阀。

现已能满足对灵活多变的机械和系统日益增长的需求。

扩展的诊断信息支持面向状态的和预测性维护概念,并显著减少停机时间和维护时间。这有助于提升机器的可用性。

IO-Link 还以经得起未来考验的方式,将液压阀作为成熟的工业 4.0 组件集成到连接结构中。

客户的福利

IO-LINK 有什么优势?标准化布线和电子铭牌使调试更加容易并提高了可用性

广泛适用性

与现场总线并行的双向点对点连接的开放标准

您是否希望…
…使智能液压阀的多极布线更加容易?

我们对此给出的答案十分明确:
IO-Link 允许从电动机、传感器到液压阀的任何部件,以标准化的方式轻松连接。

降低成本

使用标准电缆和 M12 插头轻松连接

您是否希望…
…使智能液压阀的多极布线更加容易?
…所有传感器和执行器都采用标准化电缆,以降低库存水平?
…在流程中节省空间的同时轻松、低成本地铺设电缆?

我们对此给出的答案十分明确:
通过标准化接口,IO-Link 允许使用带有 M12插头的标准化非屏蔽 3 芯或 5 芯电缆!

高效工程设计

即插即用,无需额外的工程工具

您是否希望…
…无需将每个组件集成到现场总线系统中,就可以访问传感器和液压阀层级上的液压阀状态和参数?
…根据您的生产流程更改参数?
…在更换组件时,可以防止因混淆而损坏机器,并且不需要在控制系统上进行复杂的编程工作?

我们对此给出的答案十分明确:
IO-Link 是主机和设备之间的简单点对点连接。这种连接无需 IP 地址。借助规格说明和 IODD 设备描述,可以清楚地识别设备。该接口是一个双向数字接口,能做到现场全程无故障数据交换。

高系统可用性

提供预测性维护所需的数据,迅速更换设备

您是否…
…希望快速适配组件以减少系统停机时间?

我们对此给出的答案十分明确:
在调试期间,用户可以指定一个位置标志并存储在液压阀中。IODD 中也提供了设备数据。

支持工业 4.0

用于垂直信息流的液压组件

您是否希望…
…获得有关预测性维护液压阀的附加信息?

我们对此给出的答案十分明确:
IO-Link 液压阀记录运行时间和温度,并生成一个直方图,其中包含运行时间/温度范围的详细信息以及三个设定的阈值。如果需要,可以通过接口检索该信息。

拓扑结构

采用力士乐 IO-Link 阀的拓扑结构

视频

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth